Référence du système
Unité multifonctionnelle
Pince de préhension | Solutions système | Construction de machines et d'installations | Bois et matériaux composites

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Pinces parallèles deux mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Défi
Unité multifonctionnelle pour le façonnage de pièces en forme de plaques en combinaison avec le perçage ainsi que le montage de socles de sol.
Solution
Unité compacte avec différentes fonctions d'usinage dans différentes positions de l'agrégat. Intégration de préhenseurs pneumatiques propres à la charpente pour la manipulation des pièces en tant qu'agrégat rapporté. La pièce maîtresse de l'unité MFU est le mécanisme de perçage avec des broches de perçage pouvant être appelées individuellement ainsi qu'un agrégat secondaire pour l'enfoncement pulsé de socles de sol.
Faits saillants et données techniques
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 3000 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 60 [mm] |
Poids système | 50 [kg] |
Poids de la pièce max. | 30 [kg] |
Composants standard intégrés